Überblick

Der rc_cube ist ein Gerät zur performanten 3D-Bildverarbeitung. Es erweitert die Rechenkapazitäten der Basler Stereokamera rc_visard und unterstützt die Basler blaze Kamera in der RGB-D Variante und die Basler Stereo ace Kamera.

Informationen zu den unterstützten Geräten wird bereitgestellt unter

Bemerkung

Sofern nicht anders angegeben, gelten die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen für alle Versionen des Basler-Sensors, d.h. für den rc_visard 65, den rc_visard 16 und den rc_visard NG 160.

Bemerkung

Der Begriff „blaze“ steht in diesem Handbuch immer für die Basler blaze Kamera in der RGB-D Variante, d.h. eine Kombination aus der blaze Time-of-Flight Kamera und der Basler aceA1300 Farbkamera.

Der rc_cube stellt Echtzeit-Kamerabilder und Tiefenbilder bereit, die zur Berechnung von 3D-Punktwolken verwendet werden können. Zudem erstellt er Konfidenz- und Fehlerbilder, mit denen sich die Qualität der Bilderfassung messen lässt. Dank der standardisierten Schnittstellen ist er mit allen großen Bildverarbeitungsbibliotheken kompatibel und bietet darüber hinaus eine intuitive, web-basierte Bedienoberfläche an.

Mit optional erhältlichen Softwaremodulen bietet der rc_cube Standardlösungen für Anwendungen in der Objekterkennung oder für robotische Pick-and-Place-Applikationen.

Der rc_cube ist in zwei Varianten erhältlich: rc_cube S und rc_cube I.

Der rc_cube S ist geeignet für Forschung, Entwicklung und Testumgebungen. Er unterstützt einen rc_visard ohne zusätzliche Hardware. Über einen separaten 2.5Gbit Switch (nicht enthalten) können zwei rc_visard Sensoren zur gleichen Zeit betrieben werden, oder eine Basler blaze oder eine Basler Stereo ace Kamera angeschlossen werden.

Der rc_cube I ist für den produktiven Gebrauch in industriellen Umgebungen vorgesehen. Er unterstützt vier rc_visard Kameras, oder zwei Basler blaze oder Basler Stereo ace Sensoren ohne zusätzliche Hardware.

_images/cube_overview_basler.svg

Abb. 1 Schematische Darstellung des rc_cube und der angeschlossenen 3D Kameras. Falls nicht nur ein einziger rc_visard am rc_cube S angeschlossen wird, benötigt man einen separaten 2.5Gbit Switch.

Bemerkung

Sofern nicht anders angegeben, gelten die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen für beide Versionen des rc_cube, d.h. für den rc_cube S und den rc_cube I.

Bemerkung

Das vorliegende Handbuch nutzt das metrische System und verwendet vorrangig die Maßeinheiten Meter und Millimeter. Sofern nicht anders angegeben, sind Abmessungen in technischen Zeichnungen in Millimetern angegeben.