Kawasaki XYZ-OAT Format¶
Das Posenformat, welches von Kawasaki Robotern benutzt wird, besteht aus einer Position in Millimetern und einer Orientierung
, welche durch drei Winkel in Grad angegeben wird.
rotiert um die
-Achse,
rotiert um die gedrehte
-Achse und
rotiert um die gedrehte
-Achse. Die Rotationsreihenfolge ist
-
-
(d.h.
-
-
) und wird berechnet durch
.
Umrechnung von Kawasaki-OAT in Quaternionen¶
Zur Umrechnung von Winkeln in Grad in eine Quaternion
werden zunächst alle Winkel in das Bogenmaß umgerechnet durch
und damit wird die Quaternion berechnet durch
Umrechnung von Quaternionen in Kawasaki-OAT¶
Die Umrechnung von einer Quaternion mit
in
Winkel in Grad kann wie folgt durchgeführt werden.
Wenn und
ist die Umrechnung
Wenn und
ist die Umrechnung
In allen anderen Fällen ist die Umrechnung