Zubehör¶
Anschlüsse¶
Für Einrichtung und Betrieb des rc_visard sind Kabel und ein Netzteil erforderlich. Basler bietet entsprechende Teile an, die speziell für die Verwendung mit Basler Kameras getestet wurden, um optimale Leistung zu erzielen. Produkte anderer Hersteller sind verfügbar (siehe Verkabelung).
- Cable GigE, M12 A 8P Plug, RJ45, 10 m: https://www.baslerweb.com/en/shop/cable-gige-m12-a-8p-plug-rj45-10-m/
- Power Adapter Cable, M12 A 8P Rec., DC 5.5/2.1mm (30 cm): https://www.baslerweb.com/en/shop/power-cable-m12-a-8p-rec-dc-5-5-2-1mm/
- Power Supply 24V/60W, DC Jack 5.5/2.1mm: https://www.baslerweb.com/en/shop/power-supply-24v-60w-dc-jack-5-5-2-1mm/
Wenn die Kamera in industriellen Umgebungen installiert werden soll, in denen starke Störquellen (z. B. Frequenzumrichter, Schütze, große Motoren, Lichtbogen) zu erwarten sind oder in denen EN 61000-6-2 gefordert ist, müssen DIN-Schienen-Industrienetzteile mit ausgewiesener EN 61000-6-2-Immunität, höherem Temperaturbereich und robusteren Anschlüssen verwendet werden.
Verkabelung¶
Kabel sind standardmäßig nicht im Lieferumfang des rc_visard enthalten. Es ist Aufgabe des Kunden, geeignete Kabel zu erwerben. In den folgenden Abschnitten wird ein Überblick über die empfohlenen Artikel gegeben.
Ethernet-Anschluss¶
Der rc_visard besitzt eine achtpolige M12-Buchse mit A-Kodierung für den Ethernet-Anschluss. Verschiedene Kabellösungen können direkt von Drittanbietern bezogen werden.
CAT5-Kabel (1 Gbps) für die M12/RJ45-Verbindung
- Gerader M12-Stecker/Gerader RJ45-Stecker; Kabellänge: 10 m; Phoenix Contact; NBC-MS/10,0-94B/R4AC SCO; Art.-Nr.: 1407417
- Gerader M12-Stecker/Gerader RJ45-Stecker; Kabellänge: 10 m; MURR Elektronik; Art.-Nr.: 7700-48521-S4W1000
- Gewinkelter M12-Stecker/Gerader RJ45-Stecker; Kabellänge: 10 m; MURR Elektronik; Art.-Nr.: 7700-48551-S4W1000
Stromanschluss¶
Für den Stromanschluss und die GPIO-Konnektivität ist ein achtpoliger M12-Stecker mit A-Kodierung vorgesehen. Verschiedene Kabellösungen können direkt von Drittanbietern bezogen werden. Eine Auswahl an M12-Kabeln mit offenem Ende ist unten angegeben. Der Kunde muss die Strom- und GPIO-Anschlüsse gemäß der unter Verkabelung angegebenen Steckerbelegung vorsehen. Das Gehäuse des rc_visard muss geerdet werden.
Sensor-/Aktor-Kabel mit M12-Buchse und einseitig offenem Ende
- Gerade M12-Buchse/Freies Leitungsende, geschirmt; Kabellänge: 10 m; Phoenix Contact; SAC-8P-10,0-PUR/M12FS SH; Art.Nr.: 1522891
- Gewinkelte M12-Buchse/Freies Leitungsende, geschirmt; Kabellänge: 10 m; Phoenix Contact; SAC-8P-10,0-PUR/M12FR SH; Art.Nr.: 1522943
Sensor-/Aktor-Kabel mit M12-Buchse für die Feldmontage
- Phoenix Contact; SACC-M12FS-8CON-PG9-M; Art.Nr.:1513347
- TE Connectivity T4110011081-000 (Metallgehäuse)
- TE Connectivity T4110001081-000 (Kunststoffgehäuse)
Netzteile¶
Der rc_visard ist als EN-55011 Klasse B Gerät klassifiziert, und für kommerzielle, industrielle und geschäftliche Einsatzbereiche vorgesehen. Um den Sensor an ein Gebäudenetz anschließen zu können, wird ein Netzteil gemäß EN 55011/55022 Klasse B benötigt.
Es ist Aufgabe des Kunden, ein Netzteil zu erwerben und zu installieren, das den Anforderungen der EN 61000-6-2 für die dauerhafte Installation in einem industriellen Umfeld entspricht. Ein Beispiel, das sowohl der EN 61000-6-2 als auch der EN 55011/55022 Klasse B entspricht, ist das Hutschienen-Netzteil PULS MiniLine ML60.241 (24 VDC; 2,5 A) der PULS GmbH (http://www.pulspower.com). Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden.
Es darf immer nur ein rc_visard an ein Netzteil angeschlossen werden. Die Länge der verwendeten Kabel darf 30 Meter nicht überschreiten.
Ersatzteile¶
Für den rc_visard sind derzeit keine Ersatzteile erhältlich.