KUKA XYZ-ABC Format¶
KUKA Roboter nutzen das sogenannte XYZ-ABC Format. ist die Position in Millimetern. sind Winkel in Grad, wobei um die -Achse rotiert, rotiert um die -Achse und rotiert um die -Achse. Die Rotationsreihenfolge ist -- (i.e. --) und wird berechnet durch .
Umrechnung von KUKA-ABC in Quaternionen¶
Zur Umrechnung von Winkeln in Grad in eine Quaternion werden zuerst alle Winkel in das Bogenmaß umgerechnet mit
und damit die Quaternion berechnet durch
Umrechnung von Quaternionen in KUKA-ABC¶
Die Umrechnung von einer Quaternion mit in Winkel in Grad kann wie folgt durchgeführt werden.