Safety Instructions (Stereo ace)#
Basler can't be held responsible for any damage or injury due to incorrect handling of the product and ignoring the safety instructions.
General Safety Notices#
WARNING – Electric Shock and Fire Hazard / Risque d'électrocution et d'incendie
Power supplies and electrical circuits that don't meet the necessary requirements may cause electric shock or fire or both. Serious injury or death may occur.
- You must use power supplies that meet the Safety Extra Low Voltage (SELV) and Limited Power Source (LPS) or the Electrical Source 1 (ES1) and Power Source 2 (PS2) requirements.
- All electrical circuits connected to the opto-coupled I/O lines must meet the Electrical Source 1 (ES1) and Power Source 1 (PS1) requirements.
Les blocs d'alimentation et les circuits électriques qui ne répondent pas aux exigences requises peuvent provoquer une électrocution ou un incendie, voire les deux. Des blessures graves ou la mort peuvent survenir.
- Vous devez utiliser des blocs d'alimentation conformes aux exigences de Très Basse Tension de Sécurité (TBTS) et Source d'Alimentation Limitée (LPS) ou aux exigences de Source Électrique 1 (ES1) et Source d'Alimentation 2 (PS2).
- Tous les circuits électriques connectés aux lignes E/S optocouplées doivent respecter les exigences de Source Électrique 1 (ES1) et Source d'Alimentation 1 (PS1).
WARNING – Injury Hazard / Risque de blessure
Not securing the camera properly may cause serious injuries or death and damage the camera.
Due to the size and weight of the camera, there is a risk of causing serious injuries or death and damaging the camera if the camera falls from a certain height.
- Make sure that the camera is attached securely to a suitable mounting body using at least three M5 screws.
- Ensure a thread engagement of at least 5 mm and no more than 6 mm.
See the topic about your camera model for mounting points and screw hole sizes.
Une mauvaise fixation de la caméra peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, et endommager la caméra.
En raison de la taille et du poids de la caméra, il existe un risque de blessures graves, voire mortelles, et d'endommager la caméra si elle tombe d'une certaine hauteur.
- Assurez-vous que la caméra est solidement fixée à un support de montage approprié à l'aide d'au moins trois vis M5.
- Assurez-vous que le filetage est d'au moins 5 mm et ne dépasse pas 6 mm.
Vous trouverez de plus amples informations quant aux points de montage et à la taille des fixations dans la rubrique relative au modèle de votre caméra.
NOTICE – Voltage outside of the specified range may damage the camera.
You must supply camera and I/O power within the safe operating voltage ranges given in the camera specification.
NOTICE – Using incorrect plugs may damage the I/O connector.
The plug on the cable that you attach to the camera's 8-pin I/O connector must have 6 male pins. Using a plug designed for a smaller or a larger number of pins may damage the connector.
Observe the following:
- Don't operate the camera in a fully or partially disassembled state.
- Don't remove any of the camera's labels.
- Prevent ingress or insertion of foreign substances into the camera housing. If operated with any foreign substances inside, the camera may fail or cause a fire.
- Don't operate the camera in the vicinity of strong electromagnetic fields. Avoid electrostatic discharge (ESD). For more information, see Avoiding EMI and ESD Problems (Stereo ace).
- Transport the camera in its original packaging only. Don't discard the packaging.
- Only use water, alcohol, or neutral cleaning agents when cleaning the camera; other cleaning agents can damage the surface finish. Follow the cleaning instructions.
- Before using the camera, carefully read this document and observe the safety information.
NOTICE – Incorrect plugging in and unplugging of the camera's power cable can damage the camera.
To avoid switch-on surges damaging the camera, only plug in or unplug the power cable from the camera's power connector when the power supply is switched off.
Conformity, Intended Use, and Authorized Users#
General Information#
Life Support Applications#
These products are not designed for use in life support appliances, devices, or systems where malfunction of these products can reasonably be expected to result in personal injury. Basler customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify Basler for any damages resulting from such improper use or sale.
For Customers in the USA#
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.
The shielded cables recommended in this manual must be used with this equipment in order to comply with the limits for a computing device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules.
For Customers in Canada#
This apparatus complies with the Class B limits for radio noise emissions set out in Radio Interference Regulations.
Pour utilisateurs au Canada#
Cet appareil est conforme aux normes Classe B pour bruits radioélectriques, spécifiées dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique.
Intended Use of Basler Stereo ace Cameras#
The camera is used for machine vision applications.
Temperature and humidity requirements apply as detailed in the "Environmental Requirements" section of your camera model topic. All relevant product documentation must be observed, including directions for correct camera use.
The camera must not be used for the following:
- Purposes and installations requiring special camera certification other than mentioned in the Basler Product Documentation.
- Purposes and installations requiring specific design and precautions for use under harsh conditions.
If in doubt whether a specific camera is compatible with certain operating conditions and uses, contact your salesperson.
Authorized Users for Basler Stereo ace Cameras#
Basler digital cameras for machine vision are designed for use by professionals only, concerned with the following tasks:
- Selection of cameras for use
- Camera integration and setup
- Everyday camera use
The Basler Product Documentation assumes the skills of electrical engineers, systems engineers, mechatronics engineers, technicians, and information technology engineers.
Camera use is not allowed for persons with insufficient skills or with impairments that prevent them from doing the following tasks:
- Using cameras correctly
- Adhering to the safety instructions
- Fully understanding all relevant camera documentation